Fallback image
Emerson 701p Black Smartpower Module

Emerson 701P SmartPower™ Spannungsversorgungsmodul – Schwarz

The Emerson 701P SmartPower Black Module offers up to 10 years of maintenance-free power and quick field replacement without transmitter removal.

Stck.:

Das Emerson 701P SmartPower™ Spannungsversorgungsmodul – Schwarz bietet einen wartungsfreien Betrieb von bis zu 10 Jahren und ermöglicht eine schnelle Auswechslung von Spannungsmodulen vor Ort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss. Das eigensichere Spannungsversorgungsmodul verfügt über ein robustes und anpassungsfähiges Design, das selbst rauen Umgebungen standhält und Ihnen den Energiemodus bietet, der für Ihre Anwendung am besten geeignet ist.

Hauptmerkmale

  • Wartungsfreier Betrieb für bis zu 10 Jahre und Austausch des Moduls, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss, sorgen für zuverlässige Leistungsmerkmale.
  • Anpassungsfähiges Modul bietet eine Reihe von Spannungsversorgungsmodi, um diversen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
  • Eigensichere Ausführung ermöglicht routinemäßige Wartungsarbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen.
  • Benachrichtigungen bei niedriger Batterieladung ermöglichen eine unkomplizierte Wartungsplanung.
  • Formschlüssige Anschlüsse sorgen für einen einfachen und zuverlässigen Austausch.