Fallback image
Emerson 701P SmartPower™ Module - Blue

Emerson™ Blaues 701P SmartPower™ Modul 

The Emerson 701P SmartPower Blue Module is an extended life power module using advanced power management technology that easily replaces the Black Power Module in energy-intensive applications.

Das blaue Emerson 701P SmartPower Module™  ist ein Spannungsversorgungsmodul mit verlängerter Lebensdauer, das das schwarze Spannungsversorgungsmodul in energieintensiven Anwendungen ganz einfach ersetzt. Die doppelte Kapazität und fortschrittliche Energiemanagement-Technologie des blauen Spannungsversorgungsmoduls sorgen für mehr Lebensdauer und weniger Wartungskosten. Emerson SmartPower Solutions Spannungsversorgungsmodule sind robust und zertifiziert für den Einsatz in Ex-Bereichen.

Hauptmerkmale

  • Robuste und sichere Ausführung widersteht rauen Umgebungsbedingungen und ermöglicht die routinemäßige Wartung in explosionsgefährdeten Bereichen.
  • Vorhersehbare Lebensdauer im eingebauten Zustand erhöht das Vertrauen in die Leistungsmerkmale des Messumformers.
  • Benachrichtigungen bei niedriger Batterieladung bieten höhere Sicherheit und besseren Einblick in den Gerätestatus.
  • Formschlüssige Anschlüsse sorgen selbst in Ex-Bereichen für einen einfachen und zuverlässigen Austausch.
  • Details zu Kompatibilität und Zertifizierung für Ex-Bereiche finden Sie in der Spannungsversorgungsmodul- und Gerätedokumentation.