Fallback image
Product Image

Emerson™ 701P SmartPower™ Spannungsversorgungsmodul – Grün

The Emerson 701P SmartPower Green Module delivers up to 10 years of maintenance-free power and quick field replacement without transmitter removal.

Stck.:

Das Emerson 701P SmartPower™ Spannungsversorgungsmodul – Grün bietet einen wartungsfreien Betrieb von bis zu 10 Jahren und ermöglicht eine schnelle Auswechslung von Spannungsmodulen vor Ort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss. Das eigensichere Spannungsversorgungsmodul verfügt über ein robustes und anpassungsfähiges Design, das selbst rauen Umgebungen standhält und Ihnen den Energiemodus bietet, der für Ihre Anwendung am besten geeignet ist.

Hauptmerkmale

  • Wartungsfreier Betrieb für bis zu 10 Jahre und Austausch des Moduls, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss, sorgen für zuverlässige Leistungsmerkmale.
  • Eigensichere Ausführung ermöglicht routinemäßige Wartungsarbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen.
  • Anpassungsfähiges Modul bietet eine Reihe von Spannungsversorgungsmodi, um diversen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
  • Benachrichtigungen bei niedriger Batterieladung ermöglichen einfache Wartung und Planung des Austauschs.
  • Formschlüssige Anschlüsse sorgen für einen einfachen und zuverlässigen Austausch.