Fallback image
Emerson™ Wireless 781 Field Link

Emerson™ Wireless 781 Field Link

The Emerson Wireless 781 Field Link extends wireless network communication by acting as a remote antenna for gateways.

Der Emerson™ Wireless 781 Field Link ist für die Verwendung mit einem Netzwerkmanager oder Gateway zur Erweiterung der Kommunikation im Netzwerk konzipiert. Der Field Link fungiert als Antenne für das Wireless-Feldnetzwerk und ermöglicht die flexible Installation von Feldgeräten an diversen Einbauorten. Durch die erhöhte Sicherheit und Prozesssichtbarkeit, die das Gerät gewährleistet, können Netzwerke auch in schwierigen Umgebungen einen umfangreichen Datensatz bereitstellen.

Hauptmerkmale

  • Flexible Installation von Feldgeräten ermöglicht die Bereitstellung zahlreicher Daten.
  • Flexible Lösung bietet Zugriff auf abgelegene Standorte oder raue Umgebungsbedingungen.
  • Die WirelessHART® Technologie ist sicher, kostengünstig und bietet eine Datenzuverlässigkeit von mehr als 99 %.
  • Optionale LCD-Anzeige erleichtert die Inbetriebnahme und Konfiguration.