Fallback image
Emerson Wireless 1410S Gateway with 781S Smart Antenna

Emerson Wireless 781S Smart Antenne

Emerson Wireless 781S Smart Antenne zur Verwendung mit 1410S Gateway an abgelegenen Ort bis zu 400 m (1300 ft.) Entfernung.

Die Emerson Wireless 781S Smart Antenne ist für den Einsatz mit dem Emerson 1410S Gateway vorgesehen. Das Emerson Wireless 781S ermöglicht abgesetzte Antennenpositionen von bis zu 400 m (1 300 Fuß), wodurch das Gateway an einem leicht zugänglichen Ort montiert werden kann, während die Emerson Wireless 781S bei Bedarf in Ex-Bereichen in der Nähe Ihrer Datenpunkte aufgestellt werden kann. Diese Lösung bietet Industrieanlagen verbesserte Skalierbarkeit und Flexibilität für die Schaffung einer Wireless-Infrastruktur.

Hauptmerkmale

  • Integrierte eigensichere Ausgänge zu Class 1/Div 1 oder Zone 0/1 Standorten bieten verbesserte Zugänglichkeit
  • Großer Antennenverkabelungsabstand von bis zu 400 m (1 300 Ft.) erhöht die Installationsflexibilität
  • Anpassungsfähige Netzwerke und Installation ermöglichen es dem Benutzer, ein Wireless-Feldnetzwerk aufzubauen, das selbst den anspruchsvollsten Anwendungs- und Standortanforderungen gerecht wird
  • > 99 % Datenzuverlässigkeit mit branchenbewährter Sicherheit
  • Erhöhte Netzwerkkapazität ermöglicht es Anwendern, WirelessHART Netzwerke reibungslos zu unterstützen oder zu ergänzen und gleichzeitig eine Verbindung mit Host-Systemen und Datenanwendungen herzustellen
  • Das Emerson Wireless 1410S Gateway mit der Emerson Wireless 781S Smart Antenne und dem Cisco Catalyst IW6300 Heavy Duty Series Access Point stellen in Kombination den Emerson Wireless Access Point dar und bieten Ihnen IIoT-Konnektivität der nächsten Generation in einer einzigen Lösung