Fallback image
Flexim FLUXUS F401 Heavy Duty Portable Ultrasonic Water Flow Meter

Flexim FLUXUS F401 – leistungsstarker portabler Ultraschalldurchflussmesser für Wasser

The robust Flexim FLUXUS F401 clamp-on flow meter is ideal for use in the drinking water sector. It measures precisely and drift-free even at very low flow rates, regardless of pipe material and size.

Der Flexim FLUXUS F401 ist die perfekte Wahl für Langzeitmessungen im Feld. Das leistungsstarke Durchflussmessgerät kann ohne Prozessunterbrechung binnen weniger Minuten installiert werden und liefert präzise, wiederholbare und driftfreie Messergebnisse. Da der FLUXUS F401 bereits ab einer Strömungsgeschwindigkeit von 0.01 m/s / 0,03 ft/s zuverlässig misst, eignet er sich bestens für den Einsatz im Trinkwassernetz, wo häufig geringe Strömungsgeschwindigkeiten anzutreffen sind. Dank der starken Signalleistung und hervorragenden Störschallunterdrückung kann auch an sehr großen Rohren und bei schwierigen Rohrmaterialien wie altem rostigen Stahl, GFK oder Stahlbeton gemessen werden.

Hauptmerkmale

  • Extrem robust
  • Perfekt geeignet für Langzeitmessungen im Feld
  • Einfache und schnelle Installation ohne Rohrarbeiten
  • Dauerhafte Ankopplung der Sensoren
  • IP68-Sensoren