Fallback image
Flexim FLUXUS F532 Thermal Energy Non-Intrusive Heat and Cold Metering

Flexim FLUXUS F532 TE – eingriffsfreier Durchflussmesser für die Wärme- und Kältemessung

The Flexim FLUXUS F532 TE is a compact clamp-on thermal energy meter with integrated heat flow calculation for water and all water-glycol mixtures, designed for heating and cooling measurements.

Der Flexim FLUXUS F532 TE ist ein kompakter Wärmemengenmesser mit integrierter Wärmestromberechnung für Wasser und alle Wasser-Glykol-Gemische. Er wurde speziell für Wärme- und Kältemessungen in der Industrie und Gebäudeautomation entwickelt. Auf der Grundlage des bewährten Laufzeitdifferenzverfahrens wird der Volumenstrom eingriffsfrei per Ultraschall gemessen. Die Vorlauf- und Rücklauftemperaturen werden über 2 Temperatureingänge erfasst. Darüber hinaus verfügt das Gerät über Wärmemengenzähler.

Neben USB- und LAN-Schnittstelle ist der F532 TE mit den gängigen Kommunikationsschnittstellen Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP und M-Bus ausgestattet.

Hauptmerkmale

  • Eingriffsfreier Wärmestrommesser
  • Werkskalibrierung rückführbar auf PTB-Standards
  • Gepaarte Temperaturfühler und Kalkulation der Wärmemenge gemäß EN 1434
  • Außerordentliche Messdynamik für die präzise Erfassung sowohl sehr hoher als auch sehr niedriger Durchflussraten (z. B. während der Nacht)
  • Unkomplizierte und kostengünstige Nachrüstung ohne Prozessunterbrechung
  • USB- und LAN-Schnittstelle
  • Kommunikationsschnittstellen: Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP, M-Bus
  • Advanced Meter Verification