Fallback image
Flexim FLUXUS WD Stationary Ultrasonic Water Flow Meter

Flexim FLUXUS F532 WD – stationärer Ultraschalldurchflussmesser für Wasser

The Flexim FLUXUS F532 WD clamp-on ultrasonic flow meter, together with IP68-standard transducers, is the ideal solution for monitoring flow and detectiing leaks in drinking water networks.

Der eingriffsfreie Ultraschalldurchflussmesser Flexim FLUXUS F532 WD ist die perfekte Wahl für die Durchflussüberwachung und Leckageerkennung im Trinkwassernetz. Messstellen lassen sich dank Clamp-on-Technologie ganz einfach und kostengünstig einrichten. Der FLUXUS F532 WD gehört zu den präzisesten und zuverlässigsten eingriffsfreien Ultraschalldurchflussmesssystemen. Er misst bereits ab einer Strömungsgeschwindigkeit von 0,01 m/s (0,03 ft/s) und erfasst so auch kleinste Durchflüsse – ideal während der Nacht und für die Leckageerkennung. Die Sensoren werden mit breiten Spannbändern aus Edelstahl am Rohr befestigt und in robusten Edelstahlgehäusen montiert. Schutzart IP68 und die dauerhafte Ankopplung der Sensoren am Rohr sorgen für langzeitstabile Messungen. Zudem können die Sensoren erdverlegt werden, was erhebliche Kosteneinsparungen bedeutet.

Hauptmerkmale

  • Hochpräzise auch bei niedrigen Strömungsgeschwindigkeiten ab 0,01 m/s (0,03 ft/s)
  • Keine Nullpunktkalibrierung erforderlich, dauerhaft driftfrei.
  • Dauerhafte Ankopplung der Sensoren
  • IP68-Sensoren
  • Dauerhafte Erdverlegung der Sensoren möglich (kein Schacht erforderlich)
  • Präzise und zuverlässige Durchflussmessung
  • Geringe Installationskosten
  • Langlebig
  • Einsatz auch bei schwierigen Rohrmaterialien (z. B. PCCP und Zement)