Fallback image
Flexim FLUXUS F608 Portable Flow Meter for Hazardous Areas

Flexim FLUXUS F608 – portabler Durchflussmesser für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

The Flexim FLUXUS F608 portable liquid flow meter, based on the highly reliable and versatile F601, has been specifically engineered for use in hazardous areas. It is FM Class I Division 2 approved.

Der portable Durchflussmesser Flexim FLUXUS F608 für Flüssigkeiten basiert auf dem bewährten, äußerst zuverlässigen und vielseitigen F601 und wurde speziell für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen entwickelt (zugelassen für FM Class I Div. 2). Er bietet ein hohes Maß an Flexibilität, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Die Anwender müssen keine Genehmigung für Heißarbeiten mehr einholen, was den Zugang zu explosionsgefährdeten Bereichen erheblich erleichtert und beschleunigt. Das extrem widerstandsfähige Kohlefasergehäuse gewährleistet ebenso wie die robusten Sensoren einen hohen Stoßschutz und ist beständig gegen Öl, Wasser und viele andere Flüssigkeiten. Der F608 verfügt über das gleiche effiziente Batteriemanagement wie der F601 und bietet über 14 Stunden Fernmesszeit.

Hauptmerkmale

  • Sofort einsatzbereit
    Direktzugang zu explosionsgefährdeten Bereichen
    Schnelle und einfache Installation (in weniger als 5 Minuten)
    Automatische Sensorerkennung
    Intuitive Benutzerführung
  • Extrem vielseitig
    Breites Anwendungsspektrum
    Höchste Messgenauigkeit auch bei Feststoffen und Gasblasen im Fluid (HybridTrek-Modus)
    Leistungsstarker integrierter Lithium-Ionen-Akku (über 14 Stunden Fernmessung)
  • Präzise und zuverlässig
    Nasskalibrierte Sensoren
    Höchste Messgenauigkeit auch bei sehr hohen und niedrigen Durchflussraten
    Nullpunktstabil, driftfrei