Fallback image
Flexim FLUXUS G631

Flexim™ FLUXUS F631 BA – Portabler Clamp-on-Ultraschall-Durchflussmesser für Flüssigkeiten

Der portable Clamp-On-Durchflussmesser Flexim FLUXUS F631 BA funktioniert nach dem Ultraschall-Laufzeitdifferenzverfahren und ist für Flüssigkeiten aller Art geeignet.

Der Flexim FLUXUS F631 BA ist in nur fünf Minuten messbereit und ist der portable Clamp-on-Durchflussmesser der Wahl bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie bei der Überwachung und Überprüfung von Messstellen, die nicht von stationären Messgeräten abgedeckt sind, oder zum vorübergehenden Ersatz für fest installierte Durchflussmesser.<br> Dank seines Li-Ionen-Akkus kann der F631 bis zu 24 Stunden lang autonom betrieben werden. Aufeinander abgestimmte und gepaarte Sensoren und innovative Signalauswertealgorithmen gewährleisten eine hohe Unempfindlichkeit gegenüber Störschall und Sensorfehlpositionierungen und sorgen so für zuverlässige und äußerst genaue Messergebnisse – selbst unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.<br> Mit der FLUXUS 631-Produktfamilie bietet Emerson zudem portable Durchfluss- und Wärmeenergiemessgeräte für Gase, Flüssigkeiten und Dampf an.

Hauptmerkmale

  • 24 h Betriebszeit
  • Energiesparmodus bis zu 80 Tage
  • Störstellenkorrektur für zuverlässige Messungen bei kurzen Einlaufstrecken
  • Erweiterte Diagnosefunktionen für Transparenz hinsichtlich Messstabilität und -qualität
  • NoiseTrek-Modus für Flüssigkeiten mit Verunreinigungen