Fallback image
Flexim FLUXUS G631

Flexim™ FLUXUS F631 EE – Portabler Clamp-on-Ultraschall-Durchflussmesser für Wärmeenergiemessung von Flüssigkeiten

Der portable Clamp-On-Durchflussmesser FLUXUS F631 EE funktioniert nach dem Ultraschall-Laufzeitdifferenzverfahren, ist für Flüssigkeiten aller Art geeignet und ermöglicht die Überwachung von Wärmemengen.

Der portable Flexim FLUXUS F631 EE wurde speziell für die temporäre Messung von Wärme- und Kälteenergie von Flüssigkeiten entwickelt und vereint Durchfluss- und Temperaturmessung mit der Ermittlung von Wärmeenergie in einem einzigen Gerät.<br/>Das F631 EE misst den Volumendurchfluss eingriffsfrei mit Clamp-on-Ultraschallsensoren. Simultan wird mit Temperaturfühlern im Vor- und Rücklauf des Heiz- bzw. Kältesystems die Temperatur aufgenommen. Aus der Temperaturdifferenz, dem gemessenen Volumendurchfluss und auf der Basis der in der internen Datenbank des Messumformers hinterlegten physikalischen Medienparameter errechnet dieser die momentane Wärme- oder Kälteleistung. Mit der FLUXUS 631-Produktfamilie bietet Emerson zudem portable Durchfluss- und Wärmeenergiemessgeräte für Gase und Dampf an.

Hauptmerkmale

  • 24 h Betriebszeit
  • Energiesparmodus bis zu 80 Tage
  • Störstellenkorrektur für zuverlässige Messungen bei kurzen Einlaufstrecken
  • Erweiterte Diagnosefunktionen für Transparenz hinsichtlich Messstabilität und -qualität
  • NoiseTrek-Modus für Flüssigkeiten mit Verunreinigungen
  • Temperatureingänge für Wärmemengenberechnung