Fallback image
Flexim FLUXUS F70X SIL

Funktionale Sicherheit mit dem Durchflussmesser Flexim FLUXUS F70X SIL

The Flexim FLUXUS F70X SIL non-intrusive flow meter is the ideal choice for highly pressurised, aggressive, toxic or highly explosive liquid media. The entire measuring system is SIL 2 certified.

Der Flexim FLUXUS F70X SIL ist seit jeher das Durchflussmessgerät erster Wahl, wenn es um präzise Messungen unter rauen Bedingungen geht, z. B. bei der Durchflussmessung von hochdruckbeaufschlagten, aggressiven, toxischen oder hochexplosiven Flüssigkeiten. Die SIL-2-Zertifizierung des eingriffsfreien Durchflussmessers gilt für das gesamte Messsystem aus Messumformer und Sensoren.

Hauptmerkmale

  • Unkomplizierte Nachrüstung im laufenden Betrieb
  • Ideal zur nachträglichen Erhöhung der Sicherheit
  • Aufrechterhaltung der Schutzfunktion bei Ausfall einer Inline-Messung
  • Umfassende Zertifizierung
  • Sensoren, Befestigung und Elektronik sind Teil der FMEDA
  • Sehr breites Anwendungsspektrum
  • Messumformer und Sensoren für die Durchflussmessung von Flüssigkeiten
  • SIL-zertifizierte WaveInjector®-Technologie für die Durchflussmessung von Flüssigkeiten bei extremen Temperaturen von -200 bis +630 °C (-328 bis +1.160 °F).
  • Unkomplizierte Nachprüfung
  • Schnelle und einfache Funktionstests
  • Überzeugende Selbstdiagnosefunktionen
  • Transparente Auswertungen
  • Veröffentlichung des FMEDA-Berichts
  • Ausführliche Informationen über Zertifizierungsverfahren und -umfang