Fallback image
Product Image

Flexim FLUXUS F721 TE – Durchflussmesser für die Wärme- und Kältemessung in jeder Umgebung

Der Flexim FLUXUS F721 TE ist Durchfluss-, Temperatur- und Wärmestrommessgerät in einem und wurde speziell für die Wärmestrommessung in Heiz- und Kühlapplikationen entwickelt. Berechnungen erfolgen gemäß der Norm EN 1434 für thermische Energiemessgeräte. Mit seinen Clamp-on-Ultraschallsensoren misst der F721 TE eingriffsfrei den Volumenstrom. Gleichzeitig überwachen Temperaturfühler die Temperaturen am Vor- und Rücklauf des Heiz- oder Kühlsystems – entweder eingriffsfrei mit Clamp-on-Sensoren oder mithilfe von Inline-Temperaturfühlern. Optional ausgestattet mit zwei Messkanälen kann der F721 TE an zwei Rohren gleichzeitig messen und liefert präzise Messergebnisse für eine vollständige Prozessüberwachung.

Hauptmerkmale

  • Nahezu unbegrenzter Einsatzbereich auch bei extremen Temperaturen von -200 bis +630 °C (-328 bis +1.166 °F).
  • Integrierte Wärmestromberechnung
  • Hochpräzise Durchflussmessung mit gepaarten und rückführbar kalibrierten Ultraschallsensoren
  • Hochpräzise Temperaturmessung mit gepaarten und rückführbar kalibrierten Temperaturfühlern (gemäß DIN EN 1434-1)
  • Außerordentlich hohe Messdynamik von sehr niedrigen bis zu sehr hohen Strömungsgeschwindigkeiten – Erkennung selbst kleinster Durchflüsse während der Nacht
  • Unkomplizierte und kostengünstige Nachrüstung ohne Prozessunterbrechung
  • Missbrauchssichere Speicherung der Messdaten
  • Advanced Meter Verification