Fallback image
Flexim FLUXUS F721XLF - Low Flow Meter Non-Intrusive Flow Meter

Flexim FLUXUS F721XLF – Eingriffsfreier Durchflussmesser für extrem niedrige Durchflussraten

The Flexim FLUXUS F721XLF is a clamp-on ultrasonic flow meter for highly accurate, repeatable measurement of ultra-low liquid flows, offering advanced signal processing and bidirectional communication.

Der Flexim FLUXUS F721XLF ist ein eingriffsfreies Messsystem für die wiederholbare und langzeitstabile Messung extrem niedriger Durchflüsse von weniger als 6 l/h in Rohren mit einem Durchmesser von 10 bis 240 mm, unabhängig von der Rohrwanddicke und den Druckverhältnissen im Rohr. Der Ultraschalldurchflussmesser ist mit Aluminium- oder Edelstahlgehäuse erhältlich (zugelassen für ATEX/IECEx-Zone 2 und FM Class I Div. 2) und gewährleistet dank erweiterter Datenverarbeitung, hochentwickelter Signalfilter, bidirektionaler Kommunikationsprotokolle und Werkskalibrierung des Systems die hochpräzise und wiederholbare Messung extrem niedriger Durchflüsse.

Hauptmerkmale

  • Kein Leckagerisiko
  • Komplett wartungsfrei
  • Präzise und wiederholbare Messung extrem niedriger Durchflüsse
  • Geeignet für alle Rohre und flüssigen Fluide
  • Robuste Messumformer und Sensoren für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (zugelassen für ATEX/IECEx-Zone 2 und FM Class I Div. 2)
  • Gepaarte Sensoren, erweiterte digitale Signalverarbeitung und effiziente Algorithmen für eine stabile Messung auch bei sehr geringen Strömungsgeschwindigkeiten
  • Advanced Meter Verification