Fallback image
Flexim FLUXUS F721TE Heat and Cold Metering in any Environment

Flexim FLUXUS F731 TE Messgerät für Erwärmung und Kühlung in jeder Umgebung

The Flexim FLUXUS F731 TE is specially designed for heating and cooling thermal energy measurement, measuring flow, temperature, and calculating thermal energy - all by one device.

Das Flexim FLUXUS F731 TE wurde speziell für die Messung von Wärmeenergie bei Erwärmung und Kühlung, Massendurchfluss, Temperatur und die Berechnung von Wärmeenergie mit nur einem Gerät entwickelt. Die Berechnungen erfolgen in Übereinstimmung mit der Wärmeenergie-Messgerätenorm EN 1434. Das F731 TE misst den Volumendurchfluss nicht intrusiv mit seinen aufklemmbaren Ultraschall-Messwandlern. Gleichzeitig überwachen Temperaturfühler die Temperaturen an den Ein- und Rücklaufleitungen des Heiz- oder Kühlsystems entweder berührungslos mit Clamp-on-Sensoren oder durch das Eintauchen von Temperaturfühlern. Es kann mit zwei Messkanälen ausgestattet werden, damit Sie zwei Rohre gleichzeitig messen können und von einer vollständigen Überwachung sowie genauen Messwerten profitieren.

Hauptmerkmale

  • Nahezu unbegrenzter Anwendungsbereich selbst bei extremen Temperaturen von -200 bis +630 °C (-328 bis +1 166 °F).
  • Integrierte Wärmeenergieberechnung.
  • Hochgenaue Durchflussmessung mit gepaarten und rückführbaren kalibrierten Ultraschall-Messumformern.
  • Hochgenaue Temperaturmessung mit gekoppelten und rückführbaren kalibrierten Temperatursensoren (gemäß DIN EN 1434-1).
  • Extrem hohe Messdynamik von geringsten bis zu höchsten Strömungsgeschwindigkeiten – erfasst selbst kleinste Strömungen über Nacht.
  • Einfache und kostengünstige Nachrüstung ohne Unterbrechung der Versorgung.
  • Manipulationssichere Speicherung von Messdaten.
  • Erweiterte Systemverifizierung.
  • Konform mit ISO 24062.
  • Korrektur der Durchflussstörung, um erforderliche gerade Rohrstrecken auf bis zu 2D-Einlass zu reduzieren.