Fallback image
Flexim FLUXUS F731 WD - Stationary Ultrasonic Water Flow Meter

Flexim FLUXUS F731 WD stationäres Ultraschall-Durchflussmessgerät für Wasser

The Flexim FLUXUS F731 WD non-intrusive ultrasonic flow meter is the perfect solution for drinking water and wastewater applications. It serves also large pipes and offers dual-channel measurements.

Das nicht intrusive Flexim FLUXUS F731 WD Ultraschall-Durchflussmessgerät ist die perfekte Lösung für die Durchflussmessung von Trink- und Abwasser. Es ermöglicht eine sehr einfache und kostengünstige Installation von Durchflussmesspunkten innerhalb eines bestehenden Trinkwasserversorgungs- und Abwassernetzes. Das FLUXUS F731 WD gehört zu den präzisesten und zuverlässigsten eingriffsfreien Ultraschalldurchflussmesssystemen. Es misst bereits ab einer Strömungsgeschwindigkeit von 0,01 m/s (0,03 ft/s) und erfasst so auch kleinste Durchflüsse. Dank der permanenten Kopplung der Messumformer an das Rohr und der Schutzart IP68 ist es für Installationen in Bypass-Bezugsgefäßen sowie für erdvergrabene oder überflutete Installationen geeignet. Im Vergleich zum F532 WD bedient das F731 Rohre mit Durchmessern von über 2 000 mm (79 in.), bietet zweikanaliges Messen und umfassende Kommunikationskombinationen.

Hauptmerkmale

  • Extrem genau bis zu Strömungsgeschwindigkeiten von nur 0,01 m/s (0,03 ft/s)
  • Keine Nullpunktkalibrierung erforderlich und dauerhaft driftfrei.
  • Permanentkoppelfolie.
  • IP68-Messwandler.
  • Messumformer können dauerhaft erdverlegt sein (kein Bezugsgefäß erforderlich).
  • Zuverlässige und genaue Durchflussmessung.
  • Niedrige Installationskosten.
  • Robuste Konstruktion.
  • Geeignet für anspruchsvolle Rohrwerkstoffe, z. B. PCCP und Zement.
  • Erweiterte Systemverifizierung.
  • Konform mit ISO 24062.
  • Korrektur der Durchflussstörung, um erforderliche gerade Rohrstrecken auf bis zu 2D-Einlass zu reduzieren.