Fallback image
Flexim Fluxus F731 PW

Flexim FLUXUS F731PW – stationärer Durchflussmesser für Prozesswasser

The Flexim FLUXUS F731PW is a dual channel ultrasonic clamp-on flow meter for bi-directional flow measurement of process water, produced water and cooling water applications in hazardous areas.

Der Flexim FLUXUS F731PW ist ein zweikanaliger Clamp-on-Ultraschalldurchflussmesser für die bidirektionale Durchflussmessung von Prozesswasser, Lagerstättenwasser und Kühlwasser in explosionsgefährdeten Bereichen (zugelassen für ATEX/IECEx-Zone 2 und FM Class I Div. 2). Mit seinem explosionsgeschützten Gehäuse und korrosionsbeständigen Sensoren ist das Messgerät FLUXUS F731PW bestens für alle anspruchsvollen industriellen Applikationen in und außerhalb des Ölfelds und der chemischen Industrie gerüstet. Anschluss- und Elektronikraum des FLUXUS F731PW sind hermetisch abgeschlossen. Das Durchflussmessgerät ist mit sorgfältig gepaarten Sensoren mit integrierter Temperaturkompensation ausgestattet (ANSI/ASME-MFC-5M-konform) und bietet eine unübertroffene Nullpunktstabilität.

Hauptmerkmale

  • Äußerst kosteneffizient: keine Rohrarbeiten, keine Prozessunterbrechung, nahezu wartungsfrei
  • Abgestimmte, gepaarte und nasskalibrierte Durchflusssensoren (Kalibrierung auf nationale Standards rückführbar)
  • Extrem nullpunktstabil und driftfrei
  • Unabhängig von Rohrgröße, Rohrmaterial, Betriebsdruck, Fluid und Temperatur
  • Zuverlässige Messung auch bei Feststoffen und Gasblasen im Fluid
  • Kein Verschleiß und keine Abrasion
  • Kein Verstopfen und keine Korrosion
  • Kein Druckverlust, kein Leckagerisiko, keine flüchtigen Emissionen
  • Advanced Meter Verification