Fallback image
Flexim FLUXUS F736 4-Beam Liquid Flow Meter

Flexim FLUXUS F736 4-Strahl-Durchflussmesser für Flüssigkeiten

The Flexim FLUXUS F736 non-intrusive liquid flow meter with 4 ultrasonic transducers operating in reflect mode achieves optimum flow compensation for installation locations with flow disturbances.

Der Durchflussmesser Flexim FLUXUS F736 für Flüssigkeiten kombiniert hochpräzise digitale Signalverarbeitung mit den bewährten Vorteilen der eingriffsfreien Ultraschalltechnologie: einfache Installation, Nachrüstbarkeit, hohe Genauigkeit und hervorragende Leistung. Mit 4 in Reflexanordnung montierten Ultraschallsensoren durchlaufen die Ultraschallsignale das flüssige Fluid auf 8 unabhängigen Schallwegen, sodass der Durchfluss in bis zu 4 Ebenen des Rohrbereichs gemittelt werden kann. In dieser eingriffsfreien Messanordnung kompensiert der F736 Querströmungseffekte an ungünstigen Montageorten, z. B. in der Nähe von Bögen, Krümmern und anderen Störstellen, wo es keine ausreichend langen geraden Einlaufstrecken gibt.

Hauptmerkmale

  • Sensoren mit integrierter Temperaturkompensation – automatische Kompensation von Umgebungstemperaturschwankungen gemäß ANSI/ASME MFC-5.1-2011
  • Einfache Installation im laufenden Betrieb – kompakt und nachrüstbar
  • Wartungsfrei – keine beweglichen Teile, kein Verschleiß, gel-/fettfreie Permanentkoppelfolie für Sensoren
  • Betriebssicherheit – keine Leckagen, kein direkter Fluidkontakt
  • Integrierte synchrone Mehrkanalmessung zur optimalen Kompensation gestörter Strömungsprofile
  • Advanced Meter Verification – jederzeit genaue Informationen zur Funktionsfähigkeit Ihres Durchflussmessers
  • Integrierte Störstellenkorrektur