Fallback image
Product Image

Flexim FLUXUS F831 – stationärer Durchflussmesser für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

Der Flexim FLUXUS F831 ist ein zweikanaliger Clamp-on-Ultraschalldurchflussmesser für die bidirektionale Durchflussmessung von Flüssigkeiten in explosionsgefährdeten Bereichen (zugelassen für ATEX/IECEx-Zone 1 und FM Class I Div. 1).

Der Flexim FLUXUS F831 ist ein zweikanaliger Clamp-on-Ultraschalldurchflussmesser für die bidirektionale Durchflussmessung von Flüssigkeiten in explosionsgefährdeten Bereichen (zugelassen für ATEX/IECEx-Zone 1 und FM Class I Div. 1). Mit seinem explosionsgeschützten Gehäuse, optional eigensicheren Eingängen und Ausgängen und korrosionsbeständigen Sensoren ist der FLUXUS F831 bestens für alle anspruchsvollen industriellen Applikationen in und außerhalb des Ölfelds und der chemischen Industrie gerüstet. Anschluss- und Elektronikraum des FLUXUS F831 sind hermetisch abgeschlossen. Das Durchflussmessgerät ist mit sorgsam gepaarten Sensoren mit integrierter Temperaturkompensation ausgestattet (ANSI/ASME-MFC-5M-konform), was für unübertroffene Nullpunktstabilität sorgt.

Hauptmerkmale

  • Äußerst kosteneffizient: keine Rohrarbeiten, keine Prozessunterbrechungen, nahezu wartungsfrei
  • Sorgsam gepaarte, nasskalibrierte Durchflusssensoren (Kalibrierung auf nationale Standards rückführbar)
  • Extrem nullpunktstabil und driftfrei
  • Hohe Messdynamik
  • Unabhängig von Rohrgröße und -material, Fluid, Betriebsdruck und Temperatur (von -200 bis +630 °C / -328 bis +1.166 °F)
  • Zuverlässige Messung auch bei Feststoffen und Gasblasen im Fluid
  • Kein Verschleiß und keine Abrasion
  • Kein Verstopfen und keine Korrosion
  • Kein Druckverlust, kein Leckagerisiko, keine flüchtigen Emissionen
  • Advanced Meter Verification