Flexim FLUXUS Cryo – Durchflussmesser für Flüssigerdgas und kryogene Fluide
The Flexim FLUXUS Cryo non-intrusive ultrasonic flow meter can measure at highest and very low flow rates in various LNG and other cryogenic applications at temperatures down to -200 °C (-328 °F).
Hauptmerkmale
- Äußerst zuverlässig:
Wartungsfrei, keine beweglichen oder vibrierenden Teile
Redundante Zweistrahlmessungen - Betriebssicherheit: keine Dichtungen, keine Leckagepunkte
- Wirtschaftlich: keine Rohrarbeiten erforderlich
Ein-Mann-Installation ohne Hebezeug
Kein Druckverlust, keine Entspannungsverdampfung - Vorteile bei Nachrüstung:
Keine Rohrarbeiten erforderlich
Kein Hebezeug erforderlich – unabhängig von der Rohrgröße
Installation des FLUXUS Cryo auch bei begrenzten Platzverhältnissen möglich, z. B. an FLNG-Verladearmen
Installation binnen wenigen Stunden bei nicht abgekühltem Rohr
Vollständig in die Isolierung integriertes Messsystem - Vorteile in neuen Anlagen:
Äußerst kosteneffizient – FLUXUS Cryo für alle Standardrohre geeignet
Späte Planungsänderungen problemlos möglich – ein Gerätetyp passt für viele Rohrgrößen
Kein Druckverlust und somit auch kein Energieverlust
Keine Entspannungsverdampfung
Deutlich reduzierte Kosten, insbesondere bei großen Rohrdurchmessern
Installation und Support weltweit durch Flexim