Fallback image
Flexim FLUXUS G532 CA The Compact Compressed Air Flow Meter

Flexim FLUXUS G532 CA – kompakter Druckluft-Durchflussmesser

The Flexim FLUXUS G532 CA non-intrusive ultrasonic flow meter is specially designed for quantity measurement of compressed air and technical gases. It can also process temperature and pressure data.

Der Ultraschalldurchflussmesser FLUXUS G532 CA wurde speziell für die Mengenmessung von Druckluft und technischen Gasen entwickelt. Das kompakte Gerät mit integrierter Normvolumenstromberechnung kann auch Online-Messdaten von Temperatur- und Drucksensoren verarbeiten. Das bewährte Laufzeitdifferenzverfahren bietet vor allem bei Druckluft und technischen Gasen große Vorteile: Es werden auch niedrige Strömungsgeschwindigkeiten ab 0,01 m/s (0,03 ft/s) erfasst, die Messung erfolgt immer bidirektional und wird nicht durch Feuchtigkeit, Öl oder Schmutzpartikel beeinträchtigt. Neben USB- und LAN-Schnittstelle ist der FLUXUS G532 CA mit den gängigen Kommunikationsschnittstellen Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP und M-Bus ausgestattet.

Hauptmerkmale

  • Eingriffsfreie Durchflusssmessung von Druckluft und technischen Gasen ab einem Absolutdruck von 3 bar
  • Integrierte Normvolumenstromberechnung
  • Außerordentliche Messdynamik von sehr niedrigen bis zu sehr hohen Strömungsgeschwindigkeiten – einfache Erkennung von Leckagen und Lastspitzen
  • Bidirektionale Durchflussmessung (Rückflusserkennung)
  • Unkomplizierte und kostengünstige Nachrüstung ohne Prozessunterbrechung
  • USB- und LAN-Schnittstelle
  • Kommunikationsschnittstellen: Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP, M-Bus
  • Advanced Meter Verification