Fallback image
Flexim FLUXUS G532 ST-LT for Steam Applications

Flexim FLUXUS G532 ST-LT – Dampfdurchflussmesser

The Flexim FLUXUS G532 ST-LT ultrasonic clamp-on flow meter measures the volume of steam from the outside the pipe. It is an ideal solution for saturated steam up to a temperature of 180 °C (356 °F).

Der Flexim FLUXUS G532 ST-LT ist die maßgeschneiderte Lösung für alle typischen Sattdampfanwendungen bis 180 °C (356 °F). Er misst den Volumen- und Massenstrom von Dampf eingriffsfrei von der Außenseite des Rohrs. Das senkt deutlich die Gesamtkosten für den Betrieb einer Messstelle. Die Installation erfolgt im laufenden Betrieb und erfordert weder Schneid- noch Schweißarbeiten am Rohr. So bleibt die volle Anlagenverfügbarkeit gewahrt und es kommt nicht zu Produktionsausfällen. Dank Laufzeitdifferenzverfahren, das bereits ab einer Strömungsgeschwindigkeit von 0,01 m/s (0,03 ft/s) zuverlässige Messergebnisse liefert, ist keine Rohrverengung zur künstlichen Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit nötig. Damit gibt es keinen Druckverlust und somit auch keinen Energieverlust.

Hauptmerkmale

  • Eingriffsfreie Durchflussmessung von Dampf bis 180 °C (356 °F)
  • Montage, Inbetriebnahme und Wartung ohne Prozessunterbrechung
  • Installation jederzeit möglich – kein Warten auf geplante Anlagenstillstände und Inspektionen
  • Außerordentlich hohe Messdynamik – keine Rohrverengung erforderlich
  • Uneingeschränkter Strömungsgeschwindigkeitsbereich von 0,01 bis 60 m/s (0,03 bis 197 ft/s)
  • Kein Druckverlust und somit auch kein Energieverlust
  • Bidirektionale Messung
  • Integrierte Massenstrommessung über Sattdampfkurve und Online-Temperaturmessung
  • Advanced Meter Verification