Fallback image
Flexim FLUXUS G608 Meter for Hazardous Areas

Flexim FLUXUS G608 ST – portable, eingriffsfreie Dampfdurchflussmessung für den Einsatz in in explosionsgefährdeten Bereichen

Portables Clamp-on-Durchflussmessgerät für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zur Messung von Sattdampf bis zu einer Temperatur von 180 °C (356 °F) sowie Flüssigkeiten, Gase und Wärmemenge.

Das Flexim FLUXUS G608 ST kann Sattdampf bis zu einer Temperatur von 180 °C (356 °F) sowie alle Arten von Flüssigkeiten, Gasen und sogar die Wärmemenge messen. Der Durchflussmesser ist für ATEX/IECEx Zone 2 zugelassen und für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.<br>Der integrierte Datenlogger ermöglicht die Speicherung von Messdaten über mehrere Monate. Mithilfe der leistungsstarken FluxDiag Software können diese Daten verwaltet, visualisiert und per Mausklick in aussagekräftige Berichte oder Excel-Tabellen übertragen werden.

Hauptmerkmale

  • Portabel und eingriffsfrei – Messung von Flüssigkeiten, Gasen, Druckluft, Wärmeströmen und Dampf mit nur einem Gerät
  • Eingriffsfreie und präzise bidirektionale Durchfluss- und Wärmestrommessung von Druckluft, Gasen und Flüssigkeiten mit hoher Messdynamik
  • Einfach zu bedienender Durchflussmessumformer mit 2 Messkanälen, mehreren Ein- und Ausgängen, integriertem Messwertspeicher und serieller Schnittstelle
  • Automatisch geladene Kalibrierdaten und Sensorerkennung für kürzere Einrichtungszeiten und präzise, langzeitstabile Messergebnisse
  • Lithium-Ionen-Akku für bis zu 25 Stunden Messbetrieb
  • Bewährte Clamp-on-Technologie mit staub- und feuchtigkeitsbeständigen Sensoren.