Fallback image
Product Image

Flexim FLUXUS G608 CA Energy – Wärmestrommesser für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

The FLUXUS G608 CA Energy offers portable, non-intrusive flow and thermal energy measurement of compressed air, technical gases and liquids. It is approved for use in hazardous areas.

Der FLUXUS G608 CA Energy ist das absolute Multi-Tool für Energiemanager. Das portable Gerät ermöglicht die eingriffsfreie Durchfluss- und Wärmestrommessung von Druckluft, technischen Gasen und Flüssigkeiten.

Der Messumformer ist zugelassen für ATEX/IECEx-Zone 2 und FM Class I Div. 2 und kann somit ohne zusätzliche Genehmigungen und Vorsichtsmaßnahmen in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.

Das Laufzeitdifferenzverfahren überzeugt durch eine hohe Messdynamik auch bei sehr geringen Strömungsgeschwindigkeiten ab 0,01 m/s (0,03 ft/s), sodass selbst kleinste Leckagen erkannt werden. Überwachung von Druckluftsystemen sowie Verbrauchs- und Kontrollmessungen waren noch nie so einfach!

Die integrierte Wärmestromberechnung entspricht den Anforderungen der Norm EN 1434 und ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Einbau des Geräts in HLK-Anlagen, Kühlaggregate oder Kühltürme.

Hauptmerkmale

  • Portables Gerät für die eingriffsfreie Durchfluss- und Wärmestrommessung von Druckluft, technischen Gasen und Flüssigkeiten in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX/IECEx- und FM-Zulassung)
  • Bidirektionale Messung von Druckluft mit hoher Messdynamik
  • Messung von Druckluft und Gasen ab einem Absolutdruck von 3 bar
  • Portabler, einfach zu bedienender Durchflussmessumformer mit 2 Messkanälen, mehreren Ein- und Ausgängen, integriertem Messwertspeicher und serieller Schnittstelle
  • Automatisch geladene Kalibrierdaten und Sensorerkennung für kürzere Einrichtungszeiten und präzise, langzeitstabile Messergebnisse
  • Lithium-Ionen-Akku für bis zu 25 Stunden Messbetrieb
  • Bewährte Clamp-on-Technologie, staub- und feuchtigkeitsbeständige Sensoren
  • Sensor für Wanddickenmessung verfügbar
  • Integrierter Messwertspeicher und leistungsstarke Software FluxDiag zur Datenanzeige und Berichterstattung