Flexim™ FLUXUS G631 BA – Portabler Clamp-on-Ultraschall-Durchflussmesser für Gase und Flüssigkeiten
Der portable Clamp-On-Durchflussmesser Flexim FLUXUS F631 BA funktioniert nach dem Ultraschall-Laufzeitdifferenzverfahren und ist für Gase und Flüssigkeiten aller Art geeignet.
Hauptmerkmale
- Messung von Gasen bis zu 3 barg
- 24 h Betriebszeit
- Energiesparmodus bis zu 80 Tage
- KStörstellenkorrektur für zuverlässige Messungen bei kurzen Einlaufstrecken
- Erweiterte Diagnosefunktionen für Transparenz hinsichtlich Messstabilität und -qualität
- NoiseTrek-Modus für Flüssigkeiten mit Verunreinigungen