Fallback image
Flexim FLUXUS G631

Flexim™ FLUXUS G631 EE – Portabler Clamp-on-Ultraschall-Durchflussmesser für Wärmeenergiemessung von Gasen und Flüssigkeiten

Der portable Clamp-On-Durchflussmesser FLUXUS G631 EE funktioniert nach dem Ultraschall-Laufzeitdifferenzverfahren, ist für Gase und Flüssigkeiten aller Art geeignet und ermöglicht die Überwachung von Wärmemengen.

Der Flexim FLUXUS G631 EE ist das ideale Multi-Tool für Energiemanager. Er vereint die portable, eingriffsfreie Durchfluss- und Wärmeenergiemessung für Erdgas, Druckluft, technische Gase und Flüssigkeiten in einem einzigen Gerät. <br> Das Laufzeitdifferenzverfahren bietet eine außerordentliche Messdynamik und ermöglicht die Erkennung selbst sehr kleiner Leckagen ab Strömungsgeschwindigkeiten von 0.01 m/s (0.03 ft/s). Die Überwachung von Druckluftsystemen und die Verbrauchs- und Kontrollmessungen waren noch nie so einfach!<br> Dank der integrierten Wärmestromberechnung ist eine schnelle und einfache Einrichtung in HLK-Anlagen, Kühlaggregaten und Kühltürmen möglich. Die Dynamic Gas Meter Funktion erlaubt eine Kompressibilitätskorrektur bei variierenden oder unbekannten Erdgaszusammensetzungen.<br> Mit der FLUXUS 631-Produktfamilie bietet Emerson auch portable Durchfluss- und Wärmeenergiemessgeräte für Dampf an.

Hauptmerkmale

  • Messung von Gasen bis zu 3 barg
  • 24 h Betriebszeit
  • Energiesparmodus bis zu 80 Tage
  • Störstellenkorrektur für zuverlässige Messungen bei kurzen Einlaufstrecken
  • Erweiterte Diagnosefunktionen für Transparenz hinsichtlich Messstabilität und -qualität
  • NoiseTrek-Modus für Flüssigkeiten mit Verunreinigungen