Fallback image
Flexim FLUXUS G721 CA Compressed Air Flow Meter

Flexim FLUXUS G721 CA – Druckluft-Durchflussmesser

This product is obsolete. Relevant documents and drawings are listed below. Please contact your local Emerson representative for your measurement needs.

Dank eingriffsfreier Clamp-on-Ultraschalltechnologie ist der Flexim FLUXUS G721 CA in der Lage, den Durchfluss von Druckluft auch bei sehr niedrigen Drücken zu messen (bei Stahlrohren schon ab 3 bar, bei Kunststoffrohren ab Umgebungsdruck). Darüber hinaus erfasst er präzise auch die geringsten Durchflussraten, sodass selbst kleinste Leckagen erkannt werden. Der FLUXUS G721 CA eignet sich besonders für die eingriffsfreie Messung von Entnahmemengen an einzelnen Stellen des Druckluftnetzes sowie für die Erkennung von Leckagen.

Hauptmerkmale

  • Eingriffsfreie Durchflusssmessung von Druckluft und technischen Gasen ab einem Absolutdruck von 3 bar
  • Erhältlich auch als Zwei-Kanal-Gerät, mit Edelstahlgehäuse und ATEX/IECEx- und FM-Zulassung
  • Integrierte Normvolumenstromberechnung
  • Außerordentliche Messdynamik von sehr niedrigen bis zu sehr hohen Strömungsgeschwindigkeiten – einfache Erkennung von Leckagen und Lastspitzen
  • Bidirektionale Durchflussmessung (Rückflusserkennung)
  • Unkomplizierte und kostengünstige Nachrüstung ohne Prozessunterbrechung
  • USB- und LAN-Schnittstelle
  • Kommunikationsschnittstellen: Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP, M-Bus
  • Advanced Meter Verification