Fallback image
Fallback image

Flexim FLUXUS G721 – eingriffsfreier Ultraschalldurchflussmesser für Gase

This product is obsolete. Relevant documents and drawings are listed below. Please contact your local Emerson representative for your measurement needs.

Der Flexim FLUXUS G721 markiert einen technologischen Meilenstein auf dem Gebiet der Clamp-on-Ultraschallmessung des Volumen- und Massenstroms von Gasen. Mit seinen hochentwickelten Signalfiltern und Messalgorithmen sowie einer noch schnelleren Datenverarbeitung setzt dieser Durchflussmesser auch bei den anspruchsvollsten industriellen Anwendungen neue Maßstäbe. Dank der bewährten integrierten Störstellenkorrektur ist eine eingriffsfreie Durchflussmessung auch unter nicht idealen Durchflussbedingungen möglich. Darüber hinaus ermöglichen extrem schnelle Messzyklen eine präzise Echtzeitüberwachung hochdynamischer Prozesse.

Hauptmerkmale

  • Zugelassen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX/IECEx-Zone 2 und FMc Class I Div. 2)
  • Zuverlässige Wet-Gas-Messungen (bis zu einem Flüssigkeitsanteil im Gas von 5 %)
  • Hohe Betriebssicherheit ohne Leckagerisiko
  • Unabhängig von Rohrmaterial, Rohrwanddicke sowie den Druckverhältnissen im Rohr
  • Präzise und wiederholbare Messwerte auch bei extrem niedrigen Durchflüssen (hohe Messdynamik)
  • Äußerst kosteneffizient im Vergleich zu fluidberührten Messsystemen
  • Vorkalibrierte Messsysteme (rückführbar auf nationale Standards) mit Kalibrierschein
  • Gepaarte Sensoren mit integrierter Temperaturkompensation (gemäß ANSI/ASME MFC-5.1-2011) und digitale Signalverarbeitung für eine nullpunktstabile und driftfreie Messung
  • Dank dauerhafter Ankopplung der Sensoren langzeitstabile eingriffsfreie Durchflussmessung auch unter rauen Bedingungen (z. B. Überspülung)
  • Bidirektionale Kommunikation, Fernparametrierung und Diagnosefunktionen
  • Vollständiges Prozessmonitoring sowie Überwachung und Kontrolle kritischer Vorgänge
  • Advanced Meter Verification