Fallback image
Flexim FLUXUS G731 CA Non-intrusive Compressed Air Flow Meter

Flexim FLUXUS G731 CA nicht-intrusives Durchflussmessgerät für Druckluft

The Flexim FLUXUS G731 CA non-intrusive ultrasonic flow meter can be applied to measure compressed air flow rates even at very low pressures. Even the smallest leaks can be revealed.

Das Flexim FLUXUS G731 CA Durchflussmessgerät für Druckluft ist eine einzigartige, nicht-intrusive Clamp-on-Ultraschalltechnologie, die auch bei sehr niedrigen Drücken (bis zu 3 bar bei Stahlleitungen und atmosphärischem Druck bei Kunststoffleitungen) zur Messung des Druckluftdurchflusses eingesetzt werden kann. Selbst die niedrigsten Durchflussraten werden genau erfasst, was kleinste Leckstellen aufdecken kann. Das FLUXUS G731 CA eignet sich insbesondere für nicht-intrusive Mengenmessungen, die an einzelnen Punkten im Druckluftnetz entnommen werden, sowie für die Erkennung von Leckagen im Druckluftnetz.

Hauptmerkmale

  • Nicht-intrusive Durchflussmessung für Druckluft und technisches Gas ab 3 bar Absolutdruck.
  • Erhältlich als zweikanaliges Messgerät, mit Edelstahlgehäuse, ATEX/IECEx- und FM-Zulassung.
  • Integrierte Standard-Volumendurchflussberechnung.
  • Extreme Messdynamik von niedrigsten bis zu höchsten Durchflussgeschwindigkeiten und einfache Erkennung von Leckagen und Lastspitzen.
  • Bidirektionale Messung, kann Rückfluss erkennen.
  • Einfache und kostengünstige Nachrüstung ohne Abschaltung.
  • USB- und LAN-Schnittstelle.
  • Kommunikationsschnittstellen: Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP, M-Bus.
  • Erweiterte Systemverifizierung.
  • Konform mit ISO 24062.
  • Korrektur der Durchflussstörung, um erforderliche gerade Rohrstrecken auf bis zu 2D-Einlass zu reduzieren.