Fallback image
Flexim FLUXUS G731 ST-HT - High-temperature Steam Measurement

Flexim FLUXUS G731 ST-HT Hochtemperatur-Dampfmessgerät

The Flexim FLUXUS G731 ST-HT ultrasonic clamp-on flow-meter can measure superheated steam up to temperatures of 630 °C (1166 °F). It offers exceptionally high measuring dynamics.

Das Flexim FLUXUS G731 ST-HT misst Heißdampf bis zu einer Temperatur von 630 °C (1 166 °F) ohne Eingriff in den Prozess über die Außenseite der Rohrleitung. Diese einzigartige Durchflussmesslösung basiert auf dem Korrelationsverfahren. Das akustische Messverfahren ist unabhängig von der Flussrichtung, überzeugt durch eine außerordentlich hohe Messdynamik und gewährleistet eine präzise bidirektionale Durchflussmessung. Das FLUXUS G731 ST-HT bietet eine präzise bidirektionale Durchflussmessung über ein Messspannenverhältnis von bis zu 10:1. Dieses innovative Durchflussmessgerät steht nicht in direktem Kontakt mit dem Dampf und hat keine beweglichen Teile, wodurch kein Verschleiß entsteht und Sie erheblich an Wartungskosten sparen. Der Einbau ist ohne Unterbrechung des Prozesses möglich und bietet so eine äußerst kosteneffiziente Lösung für die Nachrüstung.

Hauptmerkmale

  • Kein Druckverlust, keine Rohrmodifikation, keine Prozessunterbrechung.
  • Hoher dynamischer Durchflussbereich.
  • Einfache und kostengünstige Nachrüstung.