Fallback image
Flexim FLUXUS G731 ST-LT - Non-intrusive Steam Flow Measurement

Flexim FLUXUS G731 ST-LT nicht-intrusives Ultraschall-Durchflussmessgerät für Dampf

The Flexim FLUXUS G731 ST-LT ultrasonic clamp-on flow meter can measure steam up to 180 °C (356 °F). This non-intrusive meter delivers exceptional performance even in challenging conditions.

Das Flexim FLUXUS G731 ST-LT ist ein nicht-intrusives, leistungsstarkes Clamp-on-Ultraschall-Durchflussmessgerät, das Dampf bis zu 180 °C (356 °F) messen kann. Mit bis zu zwei Messkanälen ist auch bei schwierigen Durchflussbedingungen eine optimale Aufzeichnung möglich. Ein optionales Edelstahlgehäuse und eine Zertifizierung gemäß FM Class I Division 2 ermöglichen den Einsatz unter extremen Bedingungen. Die flexiblen Konfigurationsoptionen für Signaleingänge und -ausgänge decken alle Anwendungsarten ab. Für den Anwender bedeutet dies wichtige Vorteile hinsichtlich der Gesamtkosten des Betriebs einer Messstelle. Das Prinzip der Laufzeitdifferenz kann bereits bei 0,01 m/s (0,03 ft/s) angewendet werden und erfordert keine Reduktion des Rohrdurchmessers zur künstlichen Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit.

Hauptmerkmale

  • SCA: Funktion „Synchronised Channel Averaging (Synchronisierte Kanalmittelwertbildung)“ für schwierige Messpunkte.
  • Messumformer erhältlich für FM Class I Division 2 und IECEx/ATEX Zone 2.
  • Edelstahlgehäuse erhältlich.
  • Installation, Inbetriebnahme und Wartung ohne Prozessunterbrechung.
  • Extrem hohe Messdynamik: keine Minderung des Rohrdurchmessers erforderlich.
  • Keine Einschränkungen des Durchflussbereichs: 0,01 bis 60 m/s (0,03 bis 197 ft/s).
  • Kein Druckverlust: kein Energieverlust
  • Bidirektionale Messung.
  • Integrierte Massedurchflussmessung über die Sattdampfkurve und Online-Temperaturmessung.
  • Erweiterte Systemverifizierung.
  • Konform mit ISO 24062.
  • Korrektur der Durchflussstörung, um erforderliche gerade Rohrstrecken auf bis zu 2D-Einlass zu reduzieren.