Fallback image
Flexim FLUXUS G736 4-Beam Gas Flow Meter

Flexim FLUXUS G736 4-Strahl-Durchflussmesser für Gase

The Flexim FLUXUS G736 non-intrusive gas flow meter, with 4 ultrasonic transducers operating in reflect mode, achieves optimum flow compensation for installation locations with flow disturbances.

Das Durchflussmessgerät FLUXUS G736 für Gase kombiniert hochpräzise digitale Signalverarbeitung mit den bewährten Vorteilen der eingriffsfreien Ultraschalltechnologie: einfache Installation, Nachrüstbarkeit, hohe Genauigkeit und hervorragende Leistung. Mit 4 in Reflexanordnung montierten Ultraschallsensoren durchlaufen die Ultraschallsignale das gasförmige Fluid auf 8 unabhängigen Schallwegen, sodass der Durchfluss in bis zu 4 Ebenen des Rohrbereichs gemittelt werden kann. In dieser eingriffsfreien Messanordnung kompensiert der G736 Querströmungseffekte an ungünstigen Montageorten, z. B. in der Nähe von Bögen, Krümmern und anderen Störstellen, wo es keine ausreichend langen geraden Einlaufstrecken gibt.

Hauptmerkmale

  • Sensoren mit integrierter Temperaturkompensation Automatische Kompensation von Umgebungstemperaturschwankungen gemäß ANSI/ASME MFC-5.1-2011
  • Einfache Installation im laufenden Betrieb – kompakt und nachrüstbar
  • Wartungsfrei – keine beweglichen Teile, kein Verschleiß, gel-/fettfreie Permanentkoppelfolie für Sensoren
  • Betriebssicherheit – keine Leckagen, kein direkter Fluidkontakt
  • Integrierte synchrone Mehrkanalmessung zur optimalen Kompensation gestörter Strömungsprofile
  • Advanced Meter Verification – jederzeit genaue Informationen zur Funktionsfähigkeit Ihres Durchflussmessers
  • Integrierte Störstellenkorrektur
  • Dynamic Gas Meter zur Kompensation veränderlicher Gaszusammensetzungen