Fallback image
Flexim FLUXUS G831 Ultrasonic Flow Meter

Flexim FLUXUS G831 – Ultraschalldurchflussmesser für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

The Flexim FLUXUS G831 is a high-performing ultrasonic clamp-on flow meter for bi-directional flow measurement of gases in hazardous areas. It is ATEX/IECEx Zone 1 and FM Class I Division 1 approved.

Flexim's leistungsstarker Clamp-on-Ultraschalldurchflussmesser FLUXUS G831 für Gase wurde speziell für die Messung dynamischer Durchflüsse in der Prozessindustrie entwickelt. Dieses hochentwickelte, vielseitige und genaue Durchflussmessgerät hat alles, was Sie brauchen – schnellere Verarbeitungsfunktionen, erweiterte Diagnosefunktionen, bidirektionale Kommunikationsprotokolle, digitale Ausgänge und Prozesseingänge. Der G831 lässt sich leicht installieren, kann auch nachgerüstet werden und besticht durch seine herausragende Leistung und Präzision. Dank des kompakten, explosionsgeschützten Gehäuses (ATEX/IECEx-Zone 1, FM Class 1 Div. 1) und der korrosionsbeständigen Sensoren sind die mechanische Stabilität des Systems und der permanente Kontakt zur Rohroberfläche gewährleistet.

Hauptmerkmale

  • Bidirektionale Durchflussmessung von Flüssigkeiten und Gasen
  • Kosteneffizient: keine Rohrarbeiten, keine Prozessunterbrechungen, wartungsfrei
  • Nullpunktstabil und driftfrei – sorgsam gepaarte Sensoren mit integrierter Temperaturkompensation (ANSI/ASME-konform)
  • Nachrüstbar ohne Rohrarbeiten und Prozessunterbrechungen
  • Wartungsfrei – kein Verschleiß, keine Abrasion, kein Verstopfen, keine Korrosion, keine flüchtigen Emissionen
  • Zuverlässige Messung auch bei Feststoffen und Flüssigkeit im Fluid
  • Unabhängig von Rohrgröße und -material, Betriebsdruck und Gaszusammensetzung
  • Flexibel konfigurierbare Ausgänge
  • Advanced Meter Verification