Fallback image
Flexim FLUXUS G831 Ultrasonic Flow Meter

Flexim FLUXUS G831 ST-HT für die Hochtemperatur-Dampfmessung in explosionsgefährdeten Bereichen

The Flexim FLUXUS G831 ST-HT non-intrusive steam flow meter measures volume and mass flow of saturated and superheated steam at temperatures up to 630 °C (1166 °F) in hazardous areas.

Der Flexim FLUXUS G831 ST-HT misst den Durchfluss von Dampf eingriffsfrei von der Außenseite des Rohrs. Das akustische Messverfahren ist unabhängig von der Flussrichtung und überzeugt durch eine außerordentlich hohe Messdynamik von bis zu 10:1. Es gewährleistet eine präzise bidirektionale Durchflussmessung ganz ohne bewegliche Teile. Die Ultraschallsensoren werden mit breiten Spannbändern aus Edelstahl oder unserer patentierten Montagevorrichtung für hohe Temperaturen (WaveInjector®) am Rohr befestigt und in robusten Edelstahlgehäusen montiert. Dank der eigensicheren Prozesseingänge für Druck und Temperatur am Standort des Messumformers kann der FLUXUS G831 ST-LT den Volumen- und Massenstrom von Satt- und Heißdampf bis 630 °C (1.166 °F) in explosionsgefährdeten Bereichen messen.

Hauptmerkmale

  • Zugelassen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX/IECEx-Zone 1 und FM Class I Div. 1)
  • Kein Druckverlust, keine Rohrarbeiten, keine Prozessunterbrechung
  • Hohe Messdynamik
  • Unkomplizierte und kosteneffiziente Nachrüstung