Flexim FLUXUS G831 ST-LT – eingriffsfreier Dampfdurchflussmesser für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
The Flexim FLUXUS G831 ST-LT non-intrusive steam flow meter measures volume and mass flow of saturated and superheated steam at temperatures up to 155 °C (311 °F) in hazardous areas.
Hauptmerkmale
- Hohe Messdynamik schon ab niedrigen Strömungsgeschwindigkeiten
- Keine Rohrverengung und damit kein Druckverlust
- Integrierte Massenstrommessung
- Advanced Meter Verification