Fallback image
Flexim FLUXUS H731 Non-intrusive Ultrasonic Flow Meter for Hydrocarbons

Flexim FLUXUS H731 nicht-intrusives Ultraschall-Durchflussmessgerät für Kohlenwasserstoffe

The Flexim FLUXUS H731 is a non-intrusive flow and analytical measuring system for the hydrocarbon processing industry (HPI). The clamp-on meter offers advanced calculation features and diagnostics.

Das Flexim FLUXUS H731 ist das Durchfluss- und Analysemesssystem von Emerson für die kohlenwasserstoffverarbeitende Industrie (HPI). Dieses hochentwickelte und hochgenaue Durchflussmessgerät kombiniert eine präzise Ultraschalldurchflussmessung und zuverlässige Geschwindigkeitsmessung mit erweiterten Berechnungs- und Diagnosefunktionen, ohne in den Prozess eingreifen zu müssen. Der integrierte HPI-Computer des nicht-intrusiven H731 Druchflussmessgeräts berechnet die API-Dichte, die Betriebsdichte, die Dichte unter Basisbedingungen und die kinematische Viskosität. Vom Messgerät gemeldete Volumendurchflusswerte werden gemäß den Industrienormen ASTM1250, GPA TP25, D4311 und ISO 91 automatisch für die Temperatur und den Druck innerhalb des Messgeräts kompensiert und ermöglichen so eine präzise und dynamische Standard-Volumenmessung von flüssigen Kohlenwasserstoffen.

Hauptmerkmale

  • Erweiterte Durchfluss- und Analysefunktionen: automatische Flüssigkeitsermittlung und Trennschichterkennung.
  • Standard-Volumendurchflusskompensation: Druck- und Temperatureingänge.
  • Überragende Temperaturstabilität: Nulldrift. Temperaturkompensierte Messwandler.
  • Robust: zweckmäßige, langlebige Montagehalterungen und Messwandler gemäß ATEX/IECEx Zone 2, FM Class I /Division 2.
  • Hohes Messspannenverhältnis: Messfähigkeit bei sehr niedrigen Durchflussraten.
  • Bidirektionale Durchflussmessung.
  • Erweiterte Systemverifizierung.
  • Konform mit ISO 24062.
  • Korrektur der Durchflussstörung, um erforderliche gerade Rohrstrecken auf bis zu 2D-Einlass zu reduzieren.