Fallback image
Flexim FLUXUS H736 4-Beam Measurement for Liquid Hydrocarbons

Flexim FLUXUS H736 – Vierstrahl-Durchflussmesser für flüssige Kohlenwasserstoffe

The Flexim FLUXUS H736 is a non-intrusive flow meter for the hydrocarbon processing industry. Using four ultrasonic transducers operating in reflect mode, it can handle challenging flow disturbances.

Der Flexim FLUXUS H736 Durchflussmesser kombiniert hochpräzise digitale Signalverarbeitung mit den bewährten Vorteilen der eingriffsfreien Ultraschalltechnologie: einfache Installation, Nachrüstbarkeit, hohe Genauigkeit und hervorragende Leistung. Mit 4 in Reflexanordnung montierten Ultraschallsensoren durchlaufen die Ultraschallsignale das flüssige Fluid auf 8 unabhängigen Schallwegen, sodass der Durchfluss in bis zu 4 Ebenen des Rohrbereichs gemittelt werden kann. In dieser eingriffsfreien Messanordnung kompensiert der H736 Querströmungseffekte an ungünstigen Montageorten, z. B. in der Nähe von Bögen, Krümmern und anderen Störstellen, wo es keine ausreichend langen geraden Einlaufstrecken gibt.
Der im H736 integrierte HPI-Rechner ermittelt die API-Dichte, Betriebsdichte, Normdichte und kinematische Viskosität. Die gemessenen Volumenströme werden automatisch gemäß den Industriestandards ASTM1250, GPA TP25, D4311 und ISO 91 temperatur- und druckkompensiert.

Hauptmerkmale

  • Prozesseingänge (Druck und Temperatur) für Applikationen in der kohlenwasserstoffverarbeitenden Industrie und Normvolumenstrommessung gemäß den Industriestandards ASTM1250, GPA TP25, D4311 und ISO 91
  • Präzise und zuverlässig – eingriffsfreie Ultraschall-Durchflussmessung auf dem neuesten Stand der Technik
  • Erweiterte Durchfluss- und Analysefunktionen – automatische Fluid- und Interface-Erkennung
  • Normvolumenstromkompensation – Druck- und Temperatureingänge
  • Robust – ausgereifte, stabile Montagevorrichtungen und für ATEX/IECEx-Zone 1 und FM Class I Div. 1 zugelassene Sensoren
  • Hohe Messdynamik – Messung auch bei sehr niedrigem Durchfluss möglich
  • Bidirektionale Durchflussmessung.
  • Hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit – Kompensation von Querströmungseffekten dank gepaarter Sensoren
  • Integrierte synchrone Mehrkanalmessung zur optimalen Kompensation gestörter Strömungsprofile
  • Flexim's Advanced Meter Verification – jederzeit genaue Informationen zur Funktionsfähigkeit Ihres Durchflussmessers