Fallback image
Flexim FLUXUS H831 Hazardous Area Hydrocarbon Meter for Standard Volume Flow

Flexim FLUXUS H831 – Durchflussmesser für die Messung des Normvolumenstroms von Kohlenwasserstoffen in explosionsgefährdeten Bereichen

The Flexim FLUXUS H831 is a sophisticated, highly accurate non-intrusive flow and analytical measuring system for the hydrocarbon processing industry (HPI). It is ATEX/IECEx Zone 1 and FM C1D1 rated.

Der Flexim FLUXUS H831 ist ein Durchfluss- und Analysemesssystem für explosionsgefährdete Bereiche (ATEX/IECEx-Zone 1, FM Class I Div. 1) in der kohlenwasserstoffverarbeitenden Industrie (HPI: Hydrocarbon Processing Industry). Sein robustes und langlebiges druckfest gekapseltes explosionsgeschütztes Gehäuse ist optimal für den Einsatz in der Branche geeignet. Dieser ausgereifte und hochgenaue eingriffsfreie Durchflussmesser kombiniert präzise Ultraschall-Durchfluss- und -Schallgeschwindigkeitsmessung mit erweiterten Berechnungs- und Diagnosefunktionen. Der integrierte HPI-Rechner ermittelt die API-Dichte, Betriebsdichte, Normdichte und kinematische Viskosität. Die gemessenen Volumenströme werden automatisch gemäß den Industriestandards ASTM1250, GPA TP25, D4311 und ISO 91 temperatur- und druckkompensiert.

Hauptmerkmale

  • Prozesseingänge (Druck und Temperatur) für Applikationen in der kohlenwasserstoffverarbeitenden Industrie und Normvolumenstrommessung gemäß den Industriestandards ASTM1250, GPA TP25, D4311 und ISO 91
  • Äußerst kosteneffizient: keine Rohrarbeiten, keine Prozessunterbrechungen, nahezu wartungsfrei
  • Sorgsam gepaarte, nasskalibrierte Durchflusssensoren (Kalibrierung auf nationale Standards rückführbar)
  • Extrem nullpunktstabil und driftfrei
  • Hohe Messdynamik
  • Unabhängig von Rohrgröße und -material, Fluid, Betriebsdruck und Temperatur (von -200 bis +630 °C / -328 bis 1.166 °F)
  • Kein Verschleiß und keine Abrasion
  • Kein Verstopfen und keine Korrosion
  • Kein Druckverlust, kein Leckagerisiko, keine flüchtigen Emissionen
  • Advanced Meter Verification