Flexim PIOX R500-*C-S4 Prozessrefraktometersensor
The Flexim PIOX R500-*C-S4 is the chemical design variant of the process refractometer sensor and offers a fully stainless-steel design. It is the ideal robust sensor for harsh chemical environments.
Hauptmerkmale
- Hochpräzise
- Robuste Ausführung aus Chemiestahl mit geschützten Dichtsitzen und FFKM-Dichtungen
- Integrierte Selbstdiagnose für eine vorausschauende Wartung mit geringem Aufwand
- Zugelassen für ATEX/IECEx-Zone 0, FM Class I Div. 1