Fallback image
Flexim PIOX R500-*C-TF Process Refractometer Sensor for Corrosive Applications

Flexim PIOX R500-*C-TF Prozessrefraktometersensor für korrosive Fluide

The TF variant of the R500 sensor is optimized for operating in highly corrosive environments. It is suitable for the toughest chemicals, such as hydrochloric, sulfuric or hydrofluoric acid.

Die TF-Variante des R500-Sensors wurde speziell für den Einsatz in hochkorrosiven Umgebungen entwickelt. Dank kohlefaserverstärktem PTFE ist der Sensor robust und chemikalienbeständig und kommt auch mit aggressiven Chemikalien wie Salz-, Schwefel- oder Flusssäure problemlos zurecht.
Der R500 ist ATEX- und FM-zertifiziert und mit langen und kurzen Sensorköpfen erhältlich – für höchste Flexibilität bei der Prozessintegration (nach DIN- oder ANSI-Norm). Bei größeren Rohren und Tanks kann der Sensor direkt in einen T-Flansch eingebaut werden. Für Rohre mit einem Durchmesser bis zu 3 Zoll sind verschiedene Durchflusszellen aus PFA oder PVDF erhältlich, die angeschweißt, angeschraubt über über einen Standardflansch ab 3/8 Zoll angeschlossen werden können.

Hauptmerkmale

  • Korrosionsbeständig dank innovativem PTFE-Gehäuse
  • Hochpräzis
  • Integrierte Selbstdiagnose für eine vorausschauende Wartung mit geringem Aufwand
  • Zugelassen für ATEX/IECEx-Zone 0, FM Class I Div. 1