Fallback image
Product Image

Flexim PIOX R500 MH Prozessrefraktometersensor (Hygieneausführung)

The Flexim PIOX R500 MH is a hygienically designed refractometer sensor for the food and beverage industry. It offers real-time inline concentration measurement for quality control.

Der PIOX R500 MH von Flexim ist ein Refraktometersensor in Hygieneausführung für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie und verfügt über ein Gehäuse aus Chemiestahl 316L (1.4404), abgerundete Ecken und maßgeschneiderte Dichtungen für einen totraumfreien Betrieb. Dank der patentierten Durchlichttechnologie können mit dem R500 Inline-Konzentrationsmessungen in Echtzeit durchgeführt werden – für eine kontinuierliche Qualitätskontrolle und effiziente Produktion. Ganz gleich, ob bei der Herstellung von Softdrinks und Fruchtgetränken der Brix-Grad überwacht werden muss oder bei der Vitamin-C-Herstellung die Ascorbinsäure-Konzentration kontrolliert werden soll, der PIOX R500 MH liefert die gewünschten Werte mit einer Messwertabweichung von 0,1 %.

Hauptmerkmale

  • Hochpräzise
  • Flexims optische Prozesstechnik.
  • Robuste Ausführung aus Chemiestahl mit geschützten Dichtsitzen und FFKM-Dichtungen.
  • Integrierte Selbstdiagnose für eine vorausschauende Wartung mit geringem Aufwand.
  • Zugelassen für ATEX/IECEx-Zone 0, FM Class I Div. 1.