Fallback image
Flexim PIOX R721 Transmitter for Process Refractometers in Hazardous Zones

Flexim PIOX R721 Messumformer für Refraktometeranwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen

The Flexim PIOX R721 is a specialized transmitter for challenging refractometer applications. It is ATEX, IECEx and FM certified and can be operated in hazardous areas together with the R500 sensor.

Der Messumformer PIOX R721 von Flexim wurde speziell für anspruchsvolle Refraktometeranwendungen konzipiert. Dank ATEX, IECEx- und FM-Zertifizierung können Messumformer und R500-Sensor in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden. In Erweiterung der Funktionalität des R532 bietet der R721 verschiedene Kommunikationsoptionen und eine verbesserte Datenverarbeitung. Für zusätzliche Analysemessungen können mehrere Ein- und Ausgänge miteinander kombiniert werden. Anhand der Werte kann der integrierte Hochleistungsprozessor eine detaillierte Analyse von Mehrstoffgemischen durchführen.

Hauptmerkmale

  • Robustes Edelstahlgehäuse
  • Zugelassen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
  • Variable Ein- und Ausgabeoptionen
  • Integrierter Hochleistungsprozessor für komplexe Analyseaufgaben
  • Integrierte Selbstdiagnose für eine vorausschauende Wartung mit geringem Aufwand