Fallback image
Flexim WaveInjector Non-Intrusive Flow Measurement at Extreme Temperatures

Flexim WaveInjector für die eingriffsfreie Durchflussmessung bei extremen Temperaturen

Flexim WaveInjector enables metering at extreme temperatures from -200 up to 630 °C (-328 up to 1166 °F). The device thermally separates the ultrasonic transducers from the hot or cryogenic pipe.

Die WaveInjector-Technologie von Flexim ermöglicht Messungen bei extremen Temperaturen von -200 bis 630 °C (-328 bis +1.166 °F). Der WaveInjector trennt die Ultraschallsensoren thermisch von heißen oder sehr kalten Rohren und ermöglicht so auch bei extremen Rohrwandtemperaturen eine kontinuierliche Durchflussmessung – ein klarer Wettbewerbsvorteil in puncto Prozesssteuerung, Prozessmanagement und Umweltschutz. Der WaveInjector mit den Ultraschallsensoren wird mit Koppelplatten für den richtigen akustischen Kontakt außen am Rohr installiert. So muss das Rohr nicht geöffnet werden. Es ist kein Bohren und keine Prozessunterbrechung erforderlich.

Hauptmerkmale

  • Erhöhte Betreiber- und Anlagensicherheit
  • Bessere Einhaltung von Umweltschutzauflagen
  • Leichtere Inbetriebnahme und Aufrüstung von Anlagen
  • Gewinnsteigerung durch strengere Prozesskontrolle
  • Erweiterte Einsatzmöglichkeiten
  • Reduzierte Inbetriebnahme-, Betriebs- und Wartungskosten
  • Reduzierte Lagerkosten für Durchflussmessgeräte und Ersatzteile