Fallback image
Product Image

LevelDatic LD120S elektropneumatisches System (veraltet)

LevelDatic 80S und LevelDatic 120S sowie zugehörige Peripheriegeräte sind nicht mehr zum Verkauf verfügbar. Emerson wird auch weiterhin eine für die Schifffahrt zugelassene und aktuelle elektropneumatische Füllstandsmesslösung anbieten. Entweder als eigenständige Lösung oder nahtlos mit unseren anderen Marinelösungen verknüpft. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Hier erfahren Sie mehr.

Für Ersatzteile und Serviceleistungen für LevelDatic 80S und LevelDatic 120S wenden Sie sich bitte über das unten stehenden Kontaktformular an das Team für Marine-Anwendungen.

Hauptmerkmale

  • Piezoresistive Sensoren sorgen für hohe Langzeitstabilität.
  • Sensor kompensiert Temperaturschwankungen.
  • Zehn elektropneumatische Kanäle können mit jedem Schrank verbunden werden.
  • Jede Behälter-, Frachtraum-, Leerraum- und Strömungsmessung verfügt über einen separaten Sensor.
  • System misst den Druck, um ein digitales Signal zu berechnen, das durch Kompensation von Trimm/Schlagseite und Volumen weiter optimiert werden kann.
  • Einfach zu bedienendes Touchscreen-Display bietet Einblick in das System zur Überwachung der gemessenen Daten.
  • Zwei Hauptmethoden zur Messung des hydrostatischen Drucks: Peilrohr und pneumatischer 1:1 Druckwandler.
  • System kann außerdem zur Überwachung von Trocken- oder Leerräumen eingesetzt werden.