Fallback image
prod-rmt-leveldatic_non_return_valves

LevelDatic Rückschlagventile (veraltet)

LevelDatic 80S und LevelDatic 120S sowie zugehörige Peripheriegeräte sind nicht mehr zum Verkauf verfügbar. Emerson wird auch weiterhin eine für die Schifffahrt zugelassene und aktuelle elektropneumatische Füllstandsmesslösung anbieten. Entweder als eigenständige Lösung oder nahtlos mit unseren anderen Marinelösungen verknüpft. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Hier erfahren Sie mehr.

Für Ersatzteile und Serviceleistungen für LevelDatic 80S und LevelDatic 120S wenden Sie sich bitte über das unten stehenden Kontaktformular an das Team für Marine-Anwendungen.

Hauptmerkmale

  • Schutz vor Rückstrom in Luftleitungen bei Unterbrechung der Luftversorgung.
  • Vielseitige Ausführungen ermöglichen den Einsatz mit praktisch allen LevelDatic-Produkten.
  • Verfügbar mit Innengewinde, Außengewinde oder Flansch (gemäß DIN und JIS) in unterschiedlichen Größen.
  • Gerade Ausführung oder 90°-Armatur für die Installation mit Gehäuse in vertikaler Position.
  • Edelstahl oder Aluminium (schwarz eloxiert).