Fallback image
rosemount pneumatic 1-1 converter plt

LevelDatic pneumatischer 1:1 Wandler PLT (veraltet)

LevelDatic 80S und LevelDatic 120S sowie zugehörige Peripheriegeräte sind nicht mehr zum Verkauf verfügbar. Emerson wird auch weiterhin eine für die Schifffahrt zugelassene und aktuelle elektropneumatische Füllstandsmesslösung anbieten. Entweder als eigenständige Lösung oder nahtlos mit unseren anderen Marinelösungen verknüpft. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Hier erfahren Sie mehr.

Für Ersatzteile und Serviceleistungen für LevelDatic 80S und LevelDatic 120S wenden Sie sich bitte über das unten stehenden Kontaktformular an das Team für Marine-Anwendungen.

Hauptmerkmale

  • Robuste Ausführung ermöglicht zuverlässige Tankfüllstandsmessungen.
  • Überragendes elektropneumatisches Messprinzip ermöglicht Füllstandsmessungen in Tanks, die keine Luftzuführung haben dürfen.
  • Messbereich bis zu 40 m.
  • Entwickelt von Marine-Spezialisten für die Erfüllung der Anforderungen beim Einsatz auf See.
  • Konformität mit internationalen Messstandards.