Fallback image
1500

1500 Auswerteelektronik mit Abfüll- und Dosierfunktion

Messumformer zur Montage auf DIN Hutschiene, mit MVD-Technologie, leicht an Bedienfelder in Schalträumen anpassbar. Dank einfacher Vierdrahtverbindung zu den Sensoren für Stromversorgung und Signalübertragung fallen keine Kosten für individuelle Verkabelungslösungen an.

Hauptmerkmale

  • Abgesetzt montierte Auswerteelektronik für Montage auf 35 mm DIN-Schiene ermöglicht die Reduzierung von Verkabelungskosten.
  • Einfacher Einbau in der Messwarte – erfordert nur 850 cm³ (0,03 ft³) Freiraum im Gegensatz zu 28 317 cm³ (1,0 ft³) für eine typische Coriolis Auswerteelektronik.
  • Einfache Konfiguration mittels 4-Leiter-Verbindung mit den Sensoren zur Spannungsversorgung und Signalübertragung.
  • Digitale MVD-Technologie bietet Diagnosefunktionen für die Leistungsmerkmale bei Gaseinschlüssen und Batchvorgängen mit leerlaufenden Anwendungen
  • Prüfung des Sensorzustands im laufenden Prozess mit einer echten In-Situ-Verifizierung ohne zusätzliche Sekundärreferenz.