image-[object Object]
Fallback image

Videos

Product Image

Micro Motion™ 1600 Kompaktmessumformer

Die kompakte und leichte Konstruktion des 1600 Messumformers ermöglicht eine einfache Integration. Das intuitive Design unterstützt HART®, RS-485 oder eine native Ethernet-Verbindung mit optionalem Power-over-Ethernet. Ein Paket mit leistungsstarken Softwarelösungen sorgt auch bei den anspruchsvollsten Anwendungen für Messsicherheit und wertvolle Prozesserkenntnisse. Die Datenarchivierungsfunktion erfasst über kurze und lange Zeiträume umfangreiche Informationen über Prozessereignisse, die Qualität des Mediums und die Messstabilität.

Hauptmerkmale

  • Einfache Installation, Integration, Fernüberwachung und Konnektivität mit Ethernet/IP- und Power-Over-Ethernet (PoE)-Funktionen sowie HART®- oder Modbus-Kommunikation.
  • Erfassung kurz- und langfristiger Einblicke in Prozessereignisse, Qualität des Prozessmediums und Stabilität der Messung mithilfe einer Datenarchivierungsfunktion
  • Überprüfung des Messsystemzustands in weniger als 90 Sekunden mittels intelligenter Systemverifizierung
  • Gewährleistung der Produktqualität mit lizenzierbaren erweiterten Softwarefunktionen wie Konzentrationsmessung und erweiterter Phasenmessung
  • Grafikdisplay mit Unterstützung für 8 Sprachen, das mithilfe der integrierten Softwarerotation gedreht werden kann