Fallback image
Micro Motion 2500 Compact Control Room Multivariable Flow And Density Transmitter

Micro Motion 2500 kompakter MultiVariable Durchfluss- und Dichtemessumformer für Messwarten

Auswerteelektroniken für DIN-Schienenmontage nutzen die MVD-Technologie und wurden für die einfache Montage in Schaltschränken der Messwarte konstruiert. Eine einfache 4-Leiter-Verbindung mit den Sensoren zur Spannungsversorgung und Signalübertragung vermeidet die Kosten für spezielle Verkabelungsanforderungen.

Hauptmerkmale

  • Abgesetzt montierte Auswerteelektronik für Montage auf 35 mm-DIN-Schiene ermöglicht die Reduzierung von Verkabelungskosten.
  • Einfacher Einbau in der Messwarte – erfordert nur 0,03 ft³ Freiraum im Gegensatz zu 1,0 ft³ für eine typische Coriolis Auswerteelektronik.
  • Einfache Konfiguration mittels 4-Leiter-Verbindung mit den Sensoren zur Spannungsversorgung und Signalübertragung.
  • Digitale MVD-Technologie bietet Diagnosefunktionen für die Leistungsmerkmale bei Gaseinschlüssen und Batchvorgängen mit leerlaufenden Anwendungen
  • Integrität des Messsystems in Echtzeit und im Prozess durch Smart Meter Verification