Micro Motion® 820 Elektronik
The 820 Electronics module with Emerson’s Adaptive Consumption Measurement software enables precise fuel usage tracking by connecting two flow meters to a single source.
Hauptmerkmale
- Die Ausführung bietet eine außergewöhnliche Kombination von Genauigkeit und Zuverlässigkeit.
- Mit Sicherheitsverriegelungsschalter für physischen Schutz und Software-Sicherheit.
- Alle gebrauchsfähigen Elektronikteile befinden sich im 820 Modul, wodurch eine flexible Wahl des Installationsortes möglich ist.
- Die 820 Elektronik ist optimal für Anwendungen zur Messung des Verbrauchs von Schiffskraftstoffen geeignet, einschließlich Hauptmaschinen, Hilfsmaschinen, Kesseln und viele andere.
- Unterstützt die patentierte adaptive Verbrauchsmessungssoftware, wodurch jederzeit präzise Differenzmessungen möglich sind.
- Der Service-Port ermöglicht die Durchführung von Diagnose- und Konfigurationsfunktionen ohne Verlust von Messdaten.